Publicar produtos
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System
Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System

    Vertical-Lift Hydraulic Door & Window System

    Traduzido por Google,

    O Sistema Hidráulico de Elevação Vertical oferece uma combinação única de economia de espaço e beleza imponente. Projetado para abrir verticalmente dentro da estrutura de montagem integrada, o Sistema de Elevação Vertical oferece uma solução que não se projeta nem para o exterior nem para o interior, eliminando qualquer conflito com toldos ou móveis externos, bem como com sistemas internos de climatização, iluminação ou combate a incêndio.

    Disponível em tamanhos personalizados, desde aplicações em bancadas até átrios de dois andares, o Sistema de Elevação Vertical proporciona um impacto visual impressionante, aliado a uma operação de engenharia precisa.

    Especificação
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Manual lowering system in case of power failure
      • Total security without the use of locking mechanisms. The hydraulic cylinders draw the system panels closed with 1,000+ lbs. of force, creating a tight seal around the perimeter
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • Remotely mounted power unit
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • The use of hydraulics eliminates the need for limit switches
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahydraulic-vertical-lift-door-system
    • Familia de productoHydraulic
    • Grupo de produtosVerticl Lift System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001521
    • Nome ETIMDoor sliding contact
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Panel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors