Publicar produtos
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System
Bi-Fold Electric Window System

    Bi-Fold Electric Window System

    Traduzido por Google,

    O sistema elétrico Bi-Fold utiliza atuadores elétricos em vez de cilindros hidráulicos, oferecendo uma opção mais acessível para vãos menores, mantendo total segurança sem a necessidade de mecanismos de travamento. Este sistema é oferecido em tamanhos personalizados, projetados para atender às suas necessidades específicas e é ideal para diversos tipos de aplicações, desde serviços de alimentação comerciais até passagens residenciais privadas.

    Especificação
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The electric actuators draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • The use of electric actuators eliminates the need for limit switches
      • Max. ranges from 10′ x 6′-6″ high to 13′ x 5′ high
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasst-ii-electrically-actuated-bi-fold-door-system
    • Familia de productoElectric
    • Grupo de produtosBI-Fold System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC001521
    • Nome ETIMDoor sliding contact
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Panel Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors