Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
csfe/products/76e1e07d-2766-4869-b6cc-79a6bbf959f1
Início
Categorias
Construção
Coberturas
Flat roofs accessible to pedestrians with a concrete structural member in a low-land climate - CSFE - Generic objects waterproofing
Indisponível em Estados Unidos
CSFE
Seguir
Flat roofs accessible to pedestrians with a concrete structural member in a low-land climate - CSFE - Generic objects waterproofing
Traduzido por Google,
Vista original
Objetos genéricos para impermeabilização de coberturas planas acessíveis a pedestres com elemento estrutural de concreto em clima de várzea
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
CSFE-etancheite-toiture-terrasse-pietons-beton-climat-plaine
Familia de producto
Modèles d'objets génériques
Grupo de produtos
Etanchéité des toitures terrasses
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-12-10
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.etancheite.com/
Relacionado
Relacionado
Concebido em
France
Fabricado em
France
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Coberturas
Classificação IFC
Telhado
Nome UNSPSC
Roofing materials
Código UNSPSC
301515
Uniclass 2015 Código
EF_30_10
Uniclass 2015 Descrição
Roofs
Número OmniClass
23-13 39 29
Título Omniclass
Roof Coverings
Código CSI UniFormat II
B30
Título CSI UniFormat II
ROOFING
Disponibilidade da região
Europa
France
Produtos parecidos
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descarregar
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Descarregar
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Descarregar
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descarregar
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Descarregar
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Descarregar