Publicar produtos
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm
    Cubit

    Cubit Modular Sofa - Cushion - Height 40 cm

    3.1 de 5 estrelas3.1(15 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sofá da Cubit® Quando o design é versátil, mas nunca arbitrário, então é Cubit®. O sistema de sofá modular da Cubit® convence em qualquer dimensão, para qualquer uso e estilo. E esta é a razão: a linguagem minimalista da forma se desenvolve a partir da construção técnica. O sistema de encaixe é essencial para cada elemento, exceto o otomano. Uma madeira curvada em forma de L conecta o assento e o encosto e os elementos laterais. Os cinco tipos básicos podem ser configurados para mais de 300 modelos.
    Especificação
    • The sofa is made from polyurethane foam (no springs). The seat and the backrest are assembled using a glue-laminated L-shaped MDF connector. Several layers of foam of various densities guarantee a sofa which is both comfortable and robust. The covers of the modular sofa are fully removable and suitable for dry-cleaning. Simply detach the velcro fastenings connecting the backrest and the seat and open the zipper under the seat. Remove the covers of the sofa and take them to the dry-cleaners.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCU_X_40
    • Familia de productoSofa
    • Grupo de produtosCushion
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)1400
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Produtos parecidos

    3.9 de 5 estrelas 3.9 (36)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (24)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (41)
    3.4 de 5 estrelas 3.4 (14)