CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.
Os interruptores de transferência de bypass-isolamento CBL combinam um interruptor de transferência automático extraível com mecanismo de isolamento e um interruptor de transferência de bypass manual, para fornecer capacidade de transferência e retransferência de energia redundante onde energia confiável é primordial para a segurança e vitalidade de nossas comunidades. Esses produtos são projetados especificamente para fornecer um meio conveniente e robusto para satisfazer os requisitos NFPA 70 Artigo 700 e 708 para equipamentos de transferência redundantes.
Utilizando a arquitetura comprovada do mecanismo Cummins BT e integrando-a com o novo controle de chave de transferência PC80 premium, que fornece recursos padrão líderes de mercado, como comunicação Modbus TCP/IP e RTU integral e integridade do sinal de partida do gerador NFPA 70.
Os interruptores de transferência são projetados para operação e comutação de cargas elétricas entre fontes de energia primárias e alternativas. Eles podem ser usados em tipos de aplicação de conjunto gerador-utilitário, utilitário-utilitário, conjunto gerador-conjunto gerador ou sistema de três fontes (standby duplo).
Os interruptores de transferência CBL são adequados para uso em aplicações de emergência, legalmente exigidas e standby opcionais. O controle integral do interruptor de transferência automática monitora ambas as fontes de energia, sinaliza o conjunto gerador para iniciar e transfere automaticamente a carga para a fonte de energia alternativa. Quando a fonte de energia preferida retorna e se estabiliza, a carga é transferida automaticamente de volta.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |