Publicar produtos
Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz
Cummins

Diesel Generator, QSK38 CENTUM™ Series 1250-1500 kW 60 Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

BEM-VINDO À PRÓXIMA GERAÇÃO DE PODER

Uma nova plataforma para atender à crescente demanda por energia: geradores Cummins Centum Series™

Desenvolvida em resposta direta às necessidades e solicitações de engenheiros especificadores, empreiteiros e gerentes de instalações, a série Centum foi projetada para enfrentar os desafios que você enfrenta hoje, enquanto olha para os que você antecipa no futuro.

Os geradores da série Centum representam uma mudança significativa na abordagem da Cummins para o projeto do sistema de energia, oferecendo flexibilidade, eficiência e sustentabilidade de nível superior. O Centum C1250D6E / C1500D6E fornece com eficiência a energia que você precisa em um espaço menor, reduzindo os custos de instalação e combustível.

Formulários

  • Energia em espera
  • Assistência médica
  • Centros de dados
  • Tratamento de água
  • Agricultura

Onde quer que você esteja, seja qual for o seu trabalho, a experiência da Cummins está sempre presente.

A Cummins oferece aos clientes tranquilidade incomparável quando se trata de manutenção e manutenção do Centum C1250D6E/C1500D6E. Os engenheiros da Cummins irão ajudá-lo em cada etapa do caminho — do início ao fim. Você obtém os melhores recursos de pós-venda por meio de seu contato local dedicado, apoiado por um sistema global de técnicos de serviço, engenheiros, 8.000 revendedores e 500 instalações de distribuição de peças em mais de 190 países espalhados por 6 continentes.

O pacote de potência completo

Há uma razão pela qual os sistemas de energia da Cummins são implantados para aplicações vitais em algumas das maiores e mais conhecidas empresas e instituições do mundo. Somente a Cummins fabrica e monta todos os principais componentes de nossos sistemas de energia. Por causa disso, podemos exercer os mais altos níveis de controle de design e desempenho — resultando em um sistema integrado muito mais confiável do que qualquer outro fornecedor do setor. Essa abordagem reduz a complexidade do sistema e o tempo de instalação, ao mesmo tempo em que oferece confiabilidade máxima.

As soluções de energia inovadoras e abrangentes da Cummins vão além da geração de energia. Nossos sistemas de energia integrados permitem a transferência perfeita de fontes de energia e monitoramento remoto de onde você estiver.

    Especificação
      • Power density and flexibility —Your power system can be configured specifically for your application, ensuring that you get the exact power you specify.
      • Robust transient performance —Recover from large load swings quickly, leading to less power disruption and a more stable power supply for consistent, predictable operations.
      • Cummins heavy-duty engine —Rugged four-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
      • Alternator —Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault-clearing, short-circuit capability.
      • EPA Tier 2/Tier 4 compliance and certification options —Can meet standards for Tier 2 up to Tier 4. Cummins is the only standby generator set manufacturer capable of shipping a complete Tier 4-compliant solution directly from the factory.
      • Sustainable alternative fuel capability —As part of the Cummins dual commitment to decarbonization and emissions reduction, the Centum Series C1250D6E/C1500D6E is approved for use with paraffinic fuels (EN15940), including hydrotreated vegetable oil (HVO), which offers the potential to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by 40-90% over the total lifecycle of the generator set without sacrificing performance.
      • Control system —PowerCommand® digital control is standard equipment and provides total genset system integration, including automatic remote starting/stopping, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentry™ protective relay, output metering and auto-shutdown.
      • Cooling system —Instead of aftercoolers, the C1250D6E / C1500D6E features charged air-cooled intake manifolds that require less standard repair time (SRT). Standard and enhanced integral set-mounted radiator systems, designed and tested for rated ambient temperatures, simplify facility design requirements for rejected heat.
      • Warranty and service —Backed by a 3-year comprehensive warranty and worldwide distributor network.
      • Easy access to parts —All Cummins part distribution centers (DCs) are linked by a fully integrated system, enabling you to search for parts not only in the local inventory, but anywhere in the network.
      • NFPA —The generator set accepts full rated load in a single step in accordance with NFPA 110 for Level 1 systems.
      • Uptime compliant —Meets the requirements of a Tier III and IV data center site by being rated to run for unlimited hours of operation when loaded to ‘N’ demand for the engine generator set.
      • Data Center Continuous (DCC) —Applicable for supplying power continuously to a constant or varying electrical load for unlimited hours in a data center application.
      • Permanent magnet generator (PMG) —Excitation system offers enhanced motor starting and fault-clearing, short-circuit capability.
      • Optional advanced features —Options include i-Relay, resistance temperature detectors (RTDs), low coolant sensor and electronic restriction indicators which actively communicate the health of critical components to the main control panel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqsk38-diesel-generator
    • Familia de productoElectricity Generation Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nome ETIMPower generator
    • Nome UNSPSCDiesel generators
    • Código UNSPSC26111601
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution