As chaves de transferência com isolamento e bypass da Série B combinam uma chave de transferência automática extraível com mecanismo de isolamento e uma chave de transferência manual com bypass, para fornecer capacidade redundante de transferência e retransferência de energia onde a energia confiável é fundamental para a segurança e vitalidade de nossas comunidades. Esses produtos são projetados especificamente para fornecer um meio conveniente e robusto de atender aos requisitos dos artigos 700 e 708 da NFPA 70 para equipamentos de transferência redundantes.
As chaves de transferência da Série B são projetadas para operação e comutação de cargas elétricas entre fontes de energia primária e alternativa. Elas podem ser usadas em aplicações de gerador-rede elétrica, rede elétrica-rede elétrica, gerador-gerador ou sistema de três fontes (dupla reserva).
As chaves de transferência da Série B são adequadas para uso em aplicações de emergência, legalmente exigidas e de reserva opcional. O controle automático integrado da chave de transferência monitora ambas as fontes de energia, sinaliza o grupo gerador para iniciar e transfere automaticamente a carga para a fonte de energia alternativa. Quando a fonte de energia preferencial retorna e se estabiliza, a carga é automaticamente transferida de volta.
As chaves de transferência automática integradas da Série B estão disponíveis em operações de transição fechada. Ao paralelizar brevemente as duas fontes (por 100 ms ou menos), a transferência da fonte alternativa de volta para a fonte normal ocorre sem interrupção de energia para as cargas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |