CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.
O PowerCommand® B-Series é uma solução revolucionária de chave de transferência de isolamento de bypass para sistemas de energia completamente integrados e confiáveis em aplicações de missão crítica.
Mecanismo inovador de alta resistência e design de tecnologia de sopro
O mecanismo de alta resistência (HEM) da chave de transferência da série B utiliza força eletromagnética para garantir que os contatos permaneçam fechados durante falhas de alta corrente. Quando ocorre uma falha, campos eletromagnéticos se desenvolvem em torno de braços de contato móveis e estacionários. O HEM utiliza as forças eletromagnéticas resultantes para manter firmemente os contatos juntos; quanto maior a corrente de falha, maior a força. A Série B usa a mesma tecnologia HEM para os mecanismos de chave de transferência automática e bypass manual.
Características:
Controle da Chave de Transferência PowerCommand® 80
O revolucionário PowerCommand 80 Transfer Switch Control oferece adaptabilidade, conectividade e inteligência inigualáveis. Projetado por especialistas da Cummins Power Generation, o PowerCommand 80 é um único controle integrado - nenhum módulo extra é necessário. Todas as funcionalidades podem ser facilmente implementadas conforme necessário sem hardware adicional. Além disso, o controle apresenta entradas/saídas do cliente altamente personalizáveis que podem ser adaptadas para atender a uma ampla gama de requisitos de aplicação.
IHM fácil de navegar
A interface homem-máquina (HMI) de controle inclui um display LCD retroiluminado por LED com interruptores suaves de toque para fácil operação e navegação na tela. Todos os dados do controle podem ser visualizados percorrendo as telas com as teclas de navegação. A funcionalidade de navegação para frente e para trás também é fornecida. O controle exibe a falha ativa atual, as ocorrências de falha e o histórico ordenado por tempo das 256 falhas anteriores em relação ao registro do relógio em tempo real e ao tempo de operação do motor.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |