CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.
A série Cummins PowerCommand ® X-Series Transfer Switch conta com a tecnologia comprovada da Cummins para fornecer desempenho à prova de falhas em aplicativos de missão crítica. Mas eles são apenas um componente de um sistema de energia completamente integrado que engloba décadas de experiência em aplicações, engenharia de sistema abrangente, testes e validação exaustivos e uma rede global de engenheiros elétricos avançados capazes de fornecer serviço e suporte no local.
Visão geral:
O PowerCommand ® X-Series consiste em chaves de transferência automáticas e não automáticas de 40-3000 A com entradas de serviço e sem serviço. Cada produto deste conjunto apresenta o controle PowerCommand ® 80 de última geração e é projetado para mercados e aplicações onde são necessários o mais alto desempenho e conectividade do sistema.
Projetados para operação e comutação de cargas elétricas entre fontes de alimentação primárias e alternativas, os comutadores da Série X podem ser usados em aplicações de conjunto gerador-concessionária, concessionária-utilidade, conjunto gerador-gerador ou sistema de três fontes (dual standby) e são adequado para uso em aplicações de emergência, exigidas por lei e em espera opcional.
Além disso, a Série X oferece uma gama completa de WCR de Duração de Tempo UL1008 e classificação baseada em tempo curto, alcançadas pelo Mecanismo de Alta Resistência Cummins com tecnologia Blow-on patenteada, oferecendo o próximo nível de desempenho e confiabilidade.
Projetado por especialistas da Cummins, o revolucionário controle PowerCommand ® 80 é um único controle integrado Todas as funcionalidades podem ser facilmente implementadas conforme necessário, sem necessidade de hardware adicional nem módulos extras.
Design inovador do mecanismo de alta resistência e tecnologia Blow-on
O High Endurance Mechanism (HEM) foi projetado para minimizar os danos de contato durante uma condição de falha, mantendo assim sua capacidade de suportar até 100% de sua carga nominal. Forças eletromagnéticas desenvolvidas durante uma falha fazem com que os contatos de uma chave de transferência convencional se abram, produzindo arcos destrutivos que geralmente resultam em danos internos extensos à chave.
Normalmente, após uma chave convencional sofrer uma falha, seus contatos, chutes de arco e, em alguns casos, seu controle precisarão ser substituídos. No entanto, as tecnologias blow-on utilizadas pelo HEM usam a mesma energia eletromagnética para manter os contatos fechados durante uma falha, praticamente eliminando arcos, danos nos contatos e degradação do desempenho. Quando ocorre uma falha, campos eletromagnéticos se desenvolvem ao redor dos braços de contato móveis e estacionários. O HEM utiliza as forças eletromagnéticas resultantes para manter firmemente os contatos juntos. Quanto maior a corrente de falha, maior a força. Com as altas classificações de curto prazo desta inovadora tecnologia blow-on, reparos dispendiosos ou tempo de inatividade inconveniente podem ser minimizados após uma falha.
Controle de chave de transferência do PowerCommand ® 80
O revolucionário PowerCommand® 80 Transfer Switch Control oferece adaptabilidade, conectividade e inteligência incomparáveis. Projetado pelos especialistas da Cummins Power Generation, o PowerCommand® 80 é um único controle integrado - não são necessários módulos extras. Todas as funcionalidades podem ser facilmente implementadas conforme necessário sem hardware adicional. Além disso, o controle apresenta entradas/saídas de cliente altamente personalizáveis que podem ser adaptadas para atender a uma ampla gama de requisitos de aplicação.
IHM fácil de navegar
A interface homem-máquina de controle (HMI) inclui um display LCD retroiluminado por LED com soft-switches de toque tátil para fácil operação e navegação na tela. Todos os dados no controle podem ser visualizados percorrendo as telas com as teclas de navegação. A funcionalidade de navegação para frente e para trás também é fornecida. O controle exibe a falha ativa atual, as ocorrências de falhas e o histórico ordenado de tempo das 256 falhas anteriores em relação ao carimbo do relógio em tempo real e ao tempo de funcionamento do motor.
Onde quer que você esteja, seja qual for o seu trabalho, a experiência da Cummins está sempre disponível
A Cummins oferece aos clientes tranquilidade incomparável quando se trata de manutenção e manutenção de controles mestres digitais. Os melhores recursos de pós-venda por meio de seu contato local dedicado, apoiado por um sistema global de técnicos de serviço, engenheiros e instalações de distribuição de peças em mais de 190 países.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |