Publicar produtos
Diesel Generator, C22D5Q, 18 kW, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, C22D5Q, 18 kW, 50Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

Este grupo gerador comercial Cummins® é um sistema de geração de energia totalmente integrado, proporcionando desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações de energia principal e de reserva estacionária.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

Motor Cummins – O robusto motor diesel industrial de 4 tempos fornece potência confiável e resposta rápida a mudanças de carga.

Alternador - Alternador autoexcitado Stamford série S. Enrolamento Auxiliar Opcional também está disponível.

Sistema de resfriamento - Sistema de radiador integrado montado no conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.

Sistema de controle - Controle PowerStart, sistema de monitoramento e controle de grupos geradores baseado em microprocessador.

Versões de geradores abertos e fechados disponíveis.

Garantia - Apoiada por uma garantia abrangente e ampla rede de distribuidores e revendedores.

Aquecedor de líquido de arrefecimento - A versão fechada é equipada como padrão com aquecedor de líquido de arrefecimento 230 V para garantir a partida do motor durante baixas temperaturas ambientes, circulando líquido de arrefecimento aquecido pelo motor. Opcional para versões abertas.

Sistema de bateria aprimorado - Incluindo uma bateria com tecnologia SLI/inundada, carregador e desconector como padrão.

Especificação
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C22D5Q5020/1622/1822Diesel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac22d5q-diesel-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

Europa