Publicar produtos
Diesel Generator, China, QSK50, 1875-2250 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, China, QSK50, 1875-2250 kVA, 50Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVO E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

Os grupos geradores comerciais Cummins® são sistemas de geração de energia totalmente integrados, que oferecem desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações estacionárias de energia de reserva, principal e contínua em data centers.

Motor Cummins para serviço pesado - Robusto motor diesel industrial de 4 tempos que oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida às mudanças de carga.

Data Center Contínuo (DCC) - Aplicável ao fornecimento contínuo de energia a uma carga elétrica constante ou variável por um período ilimitado em aplicações de data center.

Em conformidade com o tempo de atividade - Atende aos requisitos de um data center Tier III e IV, sendo classificado para operar por horas ilimitadas quando carregado com demanda 'N' para o grupo gerador.

Alternador - Vários tamanhos de alternador oferecem capacidade de partida de motor selecionável com enrolamentos de baixa reatância, baixa distorção da forma de onda com cargas não lineares e capacidade de eliminação de curto-circuito.

Gerador de Ímã Permanente (PMG) - Oferece capacidade aprimorada de partida do motor e eliminação de curto-circuito.

Sistema de Controle - O controle digital PowerCommand® é um equipamento padrão e proporciona integração total do sistema do grupo gerador.
Inclui partida/parada remota automática, regulação precisa de frequência e tensão, alarme e exibição de mensagens de status.
Relé de proteção AmpSentry™, medição de saída e desligamento automático na detecção de falhas.

Sistema de refrigeração - Sistema de radiadores integrados padrão, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para dissipação de calor.

Compatível com ISO8528 G3 - Possui capacidade para atender à norma ISO8528-G3. Consulte a fábrica para obter informações sobre a classificação de desempenho correspondente.

Garantia e assistência técnica - Com o respaldo de uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores.

Especificação
  • Generator ModelHzPrime(DCC) kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C1875D5E501700 / 13601875 / 15001875Diesel
    C2000D5EB501875 / 15002000 / 16002000Diesel
    C2250D5E502000 / 16002250 / 18002250Diesel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiesel-generator-china-qsk50-1875-2250-kva-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-11
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emChina
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets