Publicar produtos
Diesel Generator, India, 4BTAA3.3-G13, 44-66 kVA, 50Hz
Cummins

Diesel Generator, India, 4BTAA3.3-G13, 44-66 kVA, 50Hz

Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

Este grupo gerador comercial Cummins® é um sistema de geração de energia totalmente integrado, que oferece desempenho, confiabilidade e versatilidade ideais para aplicações estacionárias de energia principal e de reserva.

Motor Cummins de serviço médio - O robusto motor diesel industrial de 4 tempos oferece potência confiável e resposta rápida às mudanças de carga.

Alternador - Enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção da forma de onda com cargas não lineares, capacidade de eliminação de falhas em curto-circuitos e isolamento classe H.

Sistema de resfriamento - Sistema de radiador padrão integrado montado, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.

Sistema de controle - O controle eletrônico PowerStart® é um equipamento padrão para produtos de 50 Hz. Ele oferece integração total com o sistema gerador, incluindo partida/parada remota automática, regulagem precisa de frequência e tensão, além de exibição de alarmes e mensagens de status.

Gabinetes - Gabinetes com isolamento acústico opcional estão disponíveis.

Garantia - Apoiada por uma garantia abrangente e uma rede de distribuidores mundial.


Especificação
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C44D5I5040 / 3244 / 3544Diesel
    C44D5L5040 / 3244 / 3544Diesel
    C55D5I5050 / 4055 / 4455Diesel
    C55D5L5050 / 4055 / 4455Diesel
    C66D5I5060 / 4866 / 5366Diesel
    C66D5L5060 / 4866 / 5366Diesel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiesel-generator-india-4btaa33-g13-44-66-kva-50hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-28
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emIndia
  • Fabricado emIndia
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia