Publicar produtos
Diesel Generator, India, QSL9-G5, 250-300 kW, 275-330 kVA, 50/60Hz
Cummins

Diesel Generator, India, QSL9-G5, 250-300 kW, 275-330 kVA, 50/60Hz

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

Este grupo gerador comercial Cummins® é um sistema de geração de energia totalmente integrado, proporcionando ótimo desempenho, confiabilidade e versatilidade para Standby e Prime Power estacionários.

Motor Cummins para serviço pesado - O diesel industrial robusto de 4 tempos oferece potência confiável, baixas emissões e resposta rápida às mudanças de carga.

Gerador de ímã permanente (PMG) opcional - Oferece capacidade aprimorada de partida do motor e eliminação de falhas em curto-circuito.

Alternador - Enrolamentos de passo 2/3 de baixa reatância; baixa distorção da forma de onda com cargas não lineares, capacidade de eliminação de curtos-circuitos e isolamento classe H.

Sistema de resfriamento - O sistema de radiador integrado padrão montado no conjunto, projetado e testado para temperaturas ambientes nominais, simplifica os requisitos de projeto da instalação para calor rejeitado.

Sistema de controle - O controle eletrônico PowerCommand® é equipamento padrão e fornece integração total do sistema, incluindo partida/parada remota automática, alarme e exibição de mensagens de status.

Gabinetes – Gabinetes padrão com atenuação de som.

Garantia - Apoiada por uma garantia abrangente e uma rede mundial de distribuidores.

Especificação
  • Generator ModelHzPrime kVA/kWStandby kVA/kWRatingFuel Type
    C250D660282/225313/250250Diesel
    C250D6I60281/225312/250250Diesel
    C275D550250/200275/220275Diesel
    C275D660313/250344/275275Diesel
    C275D6I60310/248344/275275Diesel
    C300D550275/220300/240300Diesel
    C300D5I50270/216300/240300Diesel
    C300D660344/275375/300300Diesel
    C300D6I60338/270375/300300Diesel
    C330D550300/240330/264330Diesel
    C330D5I50300/240330/264330Diesel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadiesel-generator-india-qsl9-g5-250-300-kwe-50-60hz
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-02
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emIndia
  • Fabricado emIndia
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets