Publicar produtos
OTEC Transfer Switches
Cummins

OTEC Transfer Switches

4.1 de 5 estrelas4.1(9 avaliações)
Traduzido por Google,

CLIQUE NO BOTÃO DE DOWNLOAD ABAIXO PARA VER TODOS OS TIPOS DE ARQUIVOS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD.

A série de chaves de transferência automática OTEC fornece os recursos básicos necessários para monitoramento da fonte primária e do grupo gerador, partida do grupo gerador e funções de transferência de carga para aplicações de energia em espera de emergência.

Visão geral:
As chaves de transferência OTEC monitoram ambas as fontes de energia, o gerador de sinal configurado para iniciar, transfere energia automaticamente e retorna a carga para a fonte de energia primária assim que uma rede elétrica estável estiver disponível. O controlador totalmente integrado foi projetado para funcionalidade prática, com indicadores LED e botões digitais para facilitar o uso do operador.

Os switches Cummins Power Generation são construídos para suportar milhares de ciclos de comutação, garantindo operação confiável máxima. Os benefícios incluem:

  • Fácil Serviço/Acesso - Conexões de plugue, controles montados na porta, amplo espaço de acesso, marcações de terminais compatíveis simplificam o acesso.
  • Mecanismo avançado de chave de transferência - O atuador de motor linear bidirecional fornece ação de chave de transferência em linha reta, de força constante e praticamente sem atrito, sem engrenagens ou ligações complexas.
  • Ação Break-Before-Make - A ação de break-before-Make independente é usada para chaves de 3 pólos e 4 pólos/neutro chaveado.
  • Contatos principais - Contatos de liga de prata para serviço pesado com superfícies de arco separadas e chutes de várias folhas são classificados para transferência total do sistema, incluindo interrupção de sobrecarga.
  • Intertravamento Mecânico - Impede o fechamento simultâneo de contatos normais e de emergência.
  • Intertravamento positivo - O intertravamento mecânico e elétrico impede a conexão de fonte a fonte através da fiação de alimentação ou controle.
  • Operação manual - Alças de operação manual, terminação blindada e mecanismos de contato do tipo sobre centro permitem operação manual eficaz sob condições desenergizadas.
  • Controle por microprocessador - O controle por microprocessador PowerCommand ® 40 com todos os recursos é padrão com todos os recursos, configurações e ajustes habilitados por software para facilidade de configuração e precisão.
  • Opção de entrada de serviço disponível

Recursos e destaques do controle da chave de transferência do PowerCommand®40:

  • Display Digital - O PowerCommand ® 40 oferece um display LCD retroiluminado claro, mostrando o status operacional do sistema, ícones contextuais e avisos.
  • Configuração do PC e do Painel Frontal - Os módulos podem ser facilmente configurados usando o software do PC. A edição selecionada do painel frontal também está disponível.
  • E/S digital configurável - As entradas e saídas digitais configuráveis tornam o PowerCommand ® 40 totalmente flexível para se adequar a uma ampla variedade de aplicações.
  • Capacidade de comunicação - O módulo de comunicação MODBUS RS485 opcional permite a integração da chave de transferência em um sistema BMS ou Scada externo.
  • Exercitador programável embutido - Configure a partida e a parada automática pré-definida do gerador, bem como a parada do ATS realizando uma transferência (quando no modo Auto). Executar com carga ou sem carga.
  • Modos de teste - Sistema de teste com ou sem carga.

Onde quer que você esteja, seja qual for o seu trabalho, a experiência da Cummins está sempre disponível

A Cummins oferece aos clientes tranquilidade incomparável quando se trata de manutenção e manutenção de controles mestres digitais. Os melhores recursos de pós-venda por meio de seu contato local dedicado, apoiado por um sistema global de técnicos de serviço, engenheiros, 8.00 locais de revendedores e 500 instalações de distribuição de peças em mais de 190 países espalhados por 6 continentes.

Especificação
  • Ampere Rating: 40 - 1200

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaotec-transfer-switch
  • Familia de productoSwitches
  • Grupo de produtosAutomatic Transfer Switches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Comutadores
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic transfer switching equipment (TSE)
  • Código CSI MasterFormat 201426 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Transfer Switches
  • Número OmniClass23-35 37 11
  • Título OmniclassAutomatic Transfer Switches
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution