Publicar produtos
Diesel Generator, S17 Centum Series
Cummins

Diesel Generator, S17 Centum Series

Traduzido por Google,

Construído sobre uma plataforma de motor inovadora de 17 litros, o S17 é uma solução revolucionária de geração de energia que incorpora o legado centenário de excelência em engenharia e inovação da nossa empresa. Esta solução, desenvolvida especificamente para este fim, foi concebida do zero com o único objetivo de fornecer 1000 kW de geração de energia em um formato compacto, atendendo às demandas de ambientes urbanos por soluções de energia de alto desempenho e baixo custo.

Projetado para uma variedade de aplicações críticas.

Edifícios comerciais

Seu negócio não espera — e sua energia também não deveria. Conte com os grupos geradores compactos e de alto desempenho da Série S17 Centum, projetados para o ambiente de trabalho moderno e para fornecer energia ininterrupta, mantendo suas operações em pleno funcionamento — seja em um arranha-céu, um espaço de coworking ou um complexo de uso misto.

Assistência médica

Desde sistemas de suporte à vida até salas cirúrgicas, a energia na área da saúde precisa ser contínua, confiável e garantida. Os grupos geradores da Série S17 Centum são projetados para suportar a infraestrutura de saúde em constante evolução, com maior tempo de atividade e menor complexidade.

Tratamento de água

O fornecimento ininterrupto de energia é essencial para as operações de tratamento de água e esgoto. Esta linha de grupos geradores de alto desempenho é construída sobre uma plataforma de motor de última geração para atender às exigentes necessidades da infraestrutura hídrica com excepcional confiabilidade e eficiência. Uma solução confiável para concessionárias municipais e operadores industriais que alimentam os sistemas dos quais dependemos diariamente.

Edifícios governamentais e públicos

Os serviços essenciais para a comunidade dependem de energia ininterrupta. Os grupos geradores da Série S17 Centum fornecem energia de reserva confiável, garantindo que as operações críticas em instalações governamentais, serviços de emergência e centros comunitários permaneçam operacionais e seguras para todos.

Especificação
  • Specifications

    • Right-sized power, precisely where needed
      • Compact footprint saves valuable space and simplifies installation.
      • Industry-leading power density ensures you get more energy output without needing a larger generator.
    • Lower cost of ownership
      • Designed to reduce both upfront and lifecycle operating expenses.
      • Offers longer service intervals with increased reliability and affordability.
      • Features lower average annual maintenance costs.
      • Includes an industry-leading 3-year base warranty.
      • Backed by Cummins' extensive distribution network with dependable service coverage wherever your operations are.
    • Proven reliability
      • Backed by over 25,000 hours of rigorous testing and validation, the S17 is engineered to deliver the proven reliability and performance customers expect from Cummins.
      • By taking a clean-sheet approach and purpose-building it for power generation, the S17 elevates sustained performance while maximizing power density to an entirely new level.
    • Sustainable by design
      • Powering the future: Engineered with sustainability at its core, it supports compatibility with paraffinic fuels such as HVO, enabling cleaner, more sustainable power generation.
      • Lightweight, compact design minimizes material usage and lowers transportation costs, delivering a more efficient and environmentally responsible solution.

    Frequency: 60 Hz

    Rated forkWkVA
    Standby600 - 1000750 - 1250

    Certification: EPA Tier 2, UL 2200

    Product Availability: North America

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicas17-centum-series-diesel-generator
  • Familia de productoElectricity Generation Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-11-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets