Publicar produtos
S17 Centum Series, International Generator Sets 50/60 Hz, 800-1000 kW
S17 Centum Series, International Generator Sets 50/60 Hz, 800-1000 kW
S17 Centum Series, International Generator Sets 50/60 Hz, 800-1000 kW
    Cummins

    S17 Centum Series, International Generator Sets 50/60 Hz, 800-1000 kW

    Traduzido por Google,

    Experimente o futuro da geração de energia com os inovadores grupos geradores equipados com o motor S17, da Série Centum™. Construídos sobre a nova plataforma do motor S17 e com tecnologia de ponta, eles oferecem densidade de potência incomparável em um design compacto. Disponíveis para mercados de 50Hz e 60Hz, oferecem confiabilidade e eficiência excepcionais, perfeitos para suas necessidades de alta densidade.

    Projetado desde o início para máxima densidade de potência, o novo motor biturbo S17 utiliza ferramentas de design proprietárias de ponta e metodologias comprovadas para fornecer uma potência impressionante de 1100 kVA. Não se trata apenas de potência bruta; trata-se de confiabilidade e durabilidade incomparáveis, o que demonstra o compromisso inabalável da Cummins com soluções de energia inovadoras que nunca comprometem a qualidade ou a confiança do cliente.

    Principais características:

    • Turbocompressor de dois estágios: Experimente um fluxo de ar ideal e uma eficiência volumétrica superior, garantindo que o motor ofereça desempenho máximo de forma consistente.
    • Sistema de Combustível Avançado: Alimente suas operações com um sistema de combustível adaptado da comprovada tecnologia de veículos pesados ​​da Cummins. Este sistema robusto foi projetado especificamente para atender às rigorosas demandas de geração de energia de 1100 kVA, garantindo a confiabilidade em que você pode confiar.
    • Estratégias de resfriamento otimizadas: Beneficie-se do resfriamento inovador dos cilindros e dos caminhos de fluxo do líquido de arrefecimento projetados de forma inteligente. Estes trabalham em harmonia para gerenciar o calor com eficiência, mantendo temperaturas consistentes do motor e aumentando a durabilidade mesmo nas condições mais exigentes.
    • Utilização precisa de materiais: Através de ferramentas avançadas de deposição de camada atômica (ALD), o material é colocado exatamente onde é necessário. Isso garante um equilíbrio ideal entre resistência e eficiência, contribuindo para o design compacto e potente do motor.
    • Projeto de rolamentos otimizado: O sistema de rolamentos foi projetado especificamente para suportar as tensões extremas associadas a um alternador de 1100 kW, mantendo, ao mesmo tempo, um tamanho impressionantemente compacto.
    Especificação
    • Frequency: 50, 60 Hz

      Rated forkWkVA
      Prime800 - 9091000 - 1136
      Standby880 - 10001100 - 1250
      Data Center Continuous800 - 9091000 - 1136

      Certification: EPA Tier 2

      • Right-sized power, precisely where needed
        • Compact footprint saves valuable space and simplifies installation.
        • Industry-leading power density ensures you get more energy output without needing a larger generator.
      • Lower cost of ownership
        • Designed to reduce both upfront and lifecycle operating expenses.
        • Offers longer service intervals with increased reliability and affordability.
        • Features lower average annual maintenance costs.
        • Includes an industry-leading 3-year base warranty.
        • Backed by Cummins' extensive distribution network with dependable service coverage wherever your operations are.
      • Proven reliability
        • Backed by over 25,000 hours of rigorous testing and validation, the S17 is engineered to deliver the proven reliability and performance customers expect from Cummins.
        • By taking a clean-sheet approach and purpose-building it for power generation, the S17 elevates sustained performance while maximizing power density to an entirely new level.
      • Sustainable by design
        • Powering the future: Engineered with sustainability at its core, it supports compatibility with paraffinic fuels such as HVO, enabling cleaner, more sustainable power generation.
        • Lightweight, compact design minimizes material usage and lowers transportation costs, delivering a more efficient and environmentally responsible solution.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas17-international-generator-sets
    • Familia de productoElectricity Generation Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia