Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cuprum/products/914e1a9f-4d9b-4b40-bec9-23b50602581b
Início
Categorias
Janelas
Deslizamento de abertura
Serie 70 - Puerta corrediza XO
Indisponível em Estados Unidos
Cuprum
Seguir
Serie 70 - Puerta corrediza XO
5.0
(7 avaliações)
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
cuprum_puerta_corrediza_serie_70
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-06-09
Número de edição
1
Altura (mm)
1800
Largura (mm)
900
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Vidro
Concebido em
Mexico
Fabricado em
Mexico
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Janelas - Deslizamento de abertura
Classificação IFC
Janela
Disponibilidade da região
América do Norte
Mexico
Produtos parecidos
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Descarregar
Ply Gem
1500 Series - Sliding - Triple Operating Even XOX
4.0
(
9
)
Descarregar
Marvin
Elevate Glider Window
4.0
(
5
)
Descarregar
Ply Gem
1500 Series - Sliding - Single Even Lite
4.0
(
9
)
Descarregar
Marvin
Ultimate Glider Window
4.4
(
11
)
Descarregar
Pella Corporation
Pella® 250 Series Sliding Window
4.6
(
14
)
Descarregar