Publicar produtos
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior
    Cuprum

    Serie 80 - Puerta corrediza XO con fijo superior

    Traduzido por Google,
    Sistema de janelas e portas de correr com profundidade de caixilho de 69 mm e nó central de 69 mm Permite maximizar a capacidade de envidraçamento até 18 mm, aumentando o desempenho térmico e acústico. Sistema de reforço perimetral em chapa e aro com esquadros Suas folhas com peso de até 200 kg permitem dimensões máximas de 1000 mm de largura x 2300 mm de altura opção de mosquiteiro
    Especificação
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V4 (196 to 232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacuprum_puerta_corrediza_serie_80_2_hojas_XO_con_fijo_superior
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2300
    • Largura (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela