Publicar produtos
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 60 - Ventana corrediza XO

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema de janelas e portas de correr com profundidade de aro de 56 mm e nó central de 57 mm Sistema de reforço perimetral em chapa e aro com esquadrias Suas folhas com peso de até 100 kg permitem dimensões máximas de 750 mm de largura x 1800 mm de altura opção de mosquiteiro
    Especificação
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 9mm Water resistance A3 (200 a 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 to 10 Depression) Static air pressure V2 (123 to 146 Bussines) Thermal transmittance EE2 (5.5 to 4.5 Low) Acoustic performance AA2 20 to 25 Low)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacuprum_ventana_corrediza_serie_60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Mexico