Publicar produtos
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
Serie 70 - Ventana corrediza XOX
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana corrediza XOX

    Traduzido por Google,
    Profundidade do caixilho 71mm sistema de correr em linha Nó central 68mm Permite maximizar a capacidade de envidraçamento até 18mm, aumentando o desempenho térmico e acústico. Sistema de reforço embutido com estética reta Suas folhas com peso de até 180 kg permitem dimensões máximas de 900 mm de largura x 2400 mm de altura. opção de mosquiteiro
    Especificação
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4 (9 to 3 Storm) Static air pressure V3 (147 to 195) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacuprum_ventana_corrediza_serie_70_3_hojas_XOX
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela