Publicar produtos
Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza OXXO
Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza OXXO
    Cuprum

    Serie 80 AD Ventana y Puerta corrediza OXXO

    Traduzido por Google,

    Nossa solução de portas e janelas deslizantes redefine a elegância e

    desempenho para vãos médios, combinando características de qualidade com uma

    design de vanguarda que acrescenta sofisticação a qualquer ambiente. Com cortes

    preciso a 45° nas folhas e na moldura, este sistema não é apenas funcional, mas

    Também eleva a estética de qualquer espaço.

    Destacamos seu impressionante desempenho térmico, garantindo isolamento

    eficaz que cria um ambiente interior confortável e eficiente em termos

    energético, independentemente das condições externas.

    Versatilidade é uma das características distintivas deste sistema. Cada folha

    Pode atingir dimensões notáveis, com uma largura máxima de até 1000 mm

    e uma altura de até 2300 mm. Essa flexibilidade facilita a adaptação a diversos

    necessidades arquitetônicas, enquanto a opção multitrilho fornece

    Possibilidade de cobrir grandes aberturas, garantindo a circulação

    suave e sem esforço.

    Com uma capacidade máxima de carga de 200 kg por folha, este sistema deslizante

    garante uma estrutura robusta e durável, capaz de suportar portas e janelas

    maior em tamanho com facilidade. Além disso, a sobreposição eficiente de 70 mm melhora

    eficiência energética e minimiza vazamentos ao fornecer uma barreira

    eficaz contra condições climáticas adversas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaserie-80-ad-ventana-y-puerta-corrediza-oxxo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emMexico
    • Fabricado emMexico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Mexico