Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cylinda/products/770d2618-c158-4f5d-943f-86dcecdc3f00
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
Cylinda ovens IBU 86 P
Disponível em Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda ovens IBU 86 P
Traduzido por Google,
Vista original
IBU 86 P é um forno de convecção com capacidade de forno extra grande de 73 litros. Possui churrasqueira e termômetro de carne e pode cozinhar até três pratos ao mesmo tempo sem misturar sabores.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9001286
Familia de producto
Kitchen
Grupo de produtos
Oven
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-02
Número de edição
1
Altura (mm)
595
Largura (mm)
595
Profundidade (mm)
564
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Instruções de instalação
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086%20P.pdf
Certificação do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Vidro
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
40
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descarregar
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Descarregar
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descarregar
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Descarregar
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Descarregar
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Descarregar