Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cylinda/products/e695034f-5376-4f12-9b92-239023627c00
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
Cylinda microwave IM 80L
Disponível em Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda microwave IM 80L
Traduzido por Google,
Vista original
O IM 80L inclui diferentes programas, tanto programa automático, inclui programas diferentes que se adaptam ao aquecimento de, por exemplo, pizza e frango, também contém um programa de descongelamento e o botão Quick Start.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9003371
Familia de producto
Kitchen
Grupo de produtos
Microwave
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-02
Número de edição
1
Altura (mm)
385
Largura (mm)
595
Profundidade (mm)
468
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Instruções de instalação
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20L%20RF.pdf
Certificação do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3769
Descrição técnica
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3769
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Vidro
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
33
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descarregar
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Descarregar
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descarregar
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Descarregar
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Descarregar
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Descarregar