Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cylinda/products/4d1eed5c-d3d4-4da2-90d7-2ea34ce576d5
Início
Categorias
Cozinha
Aparelhos de Cozinha
Cylinda fridge KF 7175
Disponível em Estados Unidos
Cylinda
Seguir
Cylinda fridge KF 7175
Traduzido por Google,
Vista original
Um frigorífico com interior ajustável conveniente, grandes caixas e prateleiras de vidro e uma ventoinha para uma refrigeração mais uniforme.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9101376
Familia de producto
Kitchen
Grupo de produtos
Fridge
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2014-01-02
Número de edição
1
Altura (mm)
1760
Largura (mm)
595
Profundidade (mm)
610
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3485
Instruções de instalação
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylfrys/Kyl,frys%20KF%207175%20A_plusplus.pdf
Certificação do produto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3485
Descrição técnica
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3485
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Material secundário
Aço inox
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Peso líquido (Kg)
65
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Cozinha - Aparelhos de Cozinha
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Produtos parecidos
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Descarregar
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
Descarregar
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Descarregar
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Descarregar
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV2-488-N_N
4.8
(
9
)
Descarregar
Oscartek
Italia Display Case
4.6
(
21
)
Descarregar