Publicar produtos
Shut It® BadAss™ Barrel Hinge

Shut It® BadAss™ Barrel Hinge

Traduzido por Google,

A dobradiça de barril BadAss é a dobradiça de portão mais forte e versátil do mercado. Ideal para quase todas as instalações de portões de serviço pesado, o BadAss Barrel Hinge é o divisor de águas na indústria. A dobradiça do portão pode ser instalada onde é necessária uma abertura total do portão de 180 graus e tem a capacidade de reduzir a folga entre o poste final e o portão para menos de 1⁄2" (13 mm).

Especificação
  • • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing, no maintenance. EVER!
    • Horizontal adjustability for perfect installations
    • The strongest and most versatile hinge on the market
    • Ideal for nearly all flat post installations
    • Bolt-on and weld-on installations
    • Swings 180º if required
    • Load rating per gate: 3,000 lb (1,360kg)
    • Maximum gate weight: 1,500 lb (680kg)


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3950

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Steel/Ornamental Iron

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

    Min Post Size: 1½"+ (40mm)

    Ideal Gate Gap: Fixed at ½" (13mm)

    Fixing Method: Bolt-On, Weld-On

    Color/Finish: Zinc

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShut-It-Barrel
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de produtosHinges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Nome UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniclassGate Hardware

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia