Publicar produtos
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G
SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G

    SlimLine Hydraulic, Vertical Gate Closer DC622G

    Traduzido por Google,

    Design minimalista e fino, montado verticalmente.

    O fecho hidráulico para portões DC622G apresenta um design minimalista e vertical, oferecendo versatilidade excepcional com 14 opções de montagem, adaptando-se a portões de metal, paredes de tijolo e concreto, e dobradiças de montagem frontal ou central. Suas velocidades de fechamento e travamento ajustáveis, a tecnologia 3D Cam-Motion® e a capacidade de fechar automaticamente portões de até 150 kg (330 lbs) o tornam ideal para adaptações. O fecho está em conformidade com a ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) para portões com 813 mm (32") ou mais de largura. Projetado para desempenho em todas as condições climáticas e instalação fácil e sem solda, o DC622G é robusto e fácil de usar.

    Instalação versátil:

    • Pode ser montado em pilares ou paredes, tanto no lado de empurrar quanto no lado de puxar do portão.
    • Ideal para remodelações e novas construções.

    Compatibilidade versátil: Compatível com dobradiças de montagem frontal ou central e com praticamente qualquer portão de segurança ou para pedestres.

    Tamanho/Peso Máximo do Portão: Para portões com até 1,30 m de largura e 150 kg.

    Instalação fácil e intuitiva: Não requer soldagem, tornando a montagem rápida e simples.

    Velocidades ajustáveis: velocidades de fechamento e travamento ajustáveis ​​independentemente para operação personalizada.

    Ajustes de velocidade fáceis: válvulas metálicas laterais para fácil acesso.

    Desempenho em todas as condições climáticas: Operação consistente em uma ampla faixa de temperaturas.

    Segurança aprimorada: Trilho guia anti-esmagamento para maior segurança.

    Adequado para ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências) para portões com 34 polegadas (86 cm) ou mais de largura.

    Inclui: todos os acessórios de instalação necessários, incluindo trilho guia, parafusos de montagem e rebites.

    Especificação
    • Brand: SureClose®

      Product Code: DC622G-L-900, DC622G-R-9004, DCA632-9004, DCA633-9004

      Gate Application: Child Safety Gate, Front Gate, Side Gate, Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Security Gate, Privacy Gate, Safety Gate

      Gate Type: Self-Closing

      Gate Material: Aluminum, Steel/Ornamental Iron, Brick

      Self-Closing Gate Weight: Up to 330lb (150kg)

      Approx Gate Size: 4.3ft W x 6ft H (1.3m x 1.8m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square

      Min Post Size: 2"+ (50mm)

      Ideal Gate Gap: ½”–1⅜” (12-35mm)

      Fixing Method: Screw-On

      Color/Finish: Black Anodised

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadc622g
    • Familia de productoGate Closers
    • Grupo de produtosConcealed Hinge-Closers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões