Publicar produtos
Shut It® 6” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Shut It® 6” Aluminum Half Bolt-on BadAss™

Traduzido por Google,

Com placas de montagem largas e quatro pontos de ancoragem, as dobradiças BadAss de 4” e 6” Half Bolt-on reduzem a flexão do poste da cerca, evitando a fadiga no poste da cerca. Quatro pontos de ancoragem posicionam os parafusos nas laterais, em vez do centro do poste da cerca para uma conexão sólida e mais forte. As dobradiças de portão Shut It são montadas nos EUA com os primeiros rolamentos vedados de alta temperatura livres de manutenção do setor, que são seguros para revestimento em pó com as dobradiças instaladas no portão.

Especificação
  • • Made to bolt or weld to 6” or larger fence posts
    • Wider brackets enable anchor points to be positioned at the sides, rather than center of fence post - reducing flexing, preventing fatigue in fence post
    • High-temperature sealed bearings - safe to powder coat with hinges installed on gate
    • No greasing, no maintenances. EVER!
    • Precision bushing - distributes gate load for optimal performance and longer life
    • CNC machined to perfection and near frictionless movement
    • Max Gate Load: 1,000 lb (450 kg)
    • Max Gate Weight: 600 lb (270 kg)
    • Limited Lifetime Warranty


    Brand: Shut It® BadAss

    Product Code: CI3760A

    Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

    Gate Type: Non Self-Closing

    Gate Material: Aluminum

    Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

    Gate Frame/Post Shape: Square-to-Square, Square-to-Round

    Min Post Size: 1½"+ (38mm)

    Ideal Gate Gap: 3 ¼" - 3 ¾" (73-86 mm)

    Fixing Method: Bolt-On, Weld-On

    Color/Finish: Unfinished

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaShut-It-6-Aluminum-Half-Bolt-on
  • Familia de productoGate Hinges
  • Grupo de produtosHinges
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustralia
  • Fabricado emAustralia
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Nome UNSPSCGates
  • Código UNSPSC301720
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 17
  • Título OmniclassGate Hardware