Publicar produtos
Shut It® Round Bolt-on BadAss™
Shut It® Round Bolt-on BadAss™
Shut It® Round Bolt-on BadAss™

    Shut It® Round Bolt-on BadAss™

    Traduzido por Google,

    Todas as dobradiças de portão aparafusadas da SHUT IT são usinadas em CNC com as tolerâncias mais rígidas da indústria. As dobradiças redondas parafusadas de 4", 6" e 8" (102 mm, 152 mm e 203 mm) são projetadas para prender postes redondos a uma estrutura de portão plana. Os Bolt-On BadAsses produzem movimento quase sem atrito com uso livre de manutenção.

    Dobradiças resistentes testadas em mais de 1 milhão de ciclos.
    Ajustável e com revestimento em pó.

    Especificação
    • Bolt-on hinges for round to square posts
      • High-temperature sealed bearings – safe to powder coat with hinges installed on the gate
      • No greasing, no maintenance. EVER!
      • Horizontal adjustability for perfect installations
      • For square to round post
      • Adjustable barrel for precise installations
      • Flat, bolt-on brackets for through bolting
      • Zinc plated
      • Load rating per gate: 2,000 lb (900kg)
      • Maximum gate weight: 1,000 lb (450kg)

      Brand: Shut It® BadAss

      Product Code: CI2051 – CI2053 – CI2054

      Gate Application: Pedestrian Gate, Driveway Gate - Double, Driveway Gate - Single, Pet Gate, Playground Gate, Public/Commercial Gate, Automated/Electric Gate, Security Gate, Privacy Gate

      Gate Type: Non Self-Closing

      Gate Material: Steel/Ornamental Iron

      Approx Gate Size: 6ft W x 8ft H (1.5m x 2m)

      Gate Frame/Post Shape: Square-to-Round

      Ideal Gate Gap: 2½-3" (69-81mm)

      Fixing Method: Bolt-On

      Color/Finish: Zinc

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaShut-It-Round-Bolt-on
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emAustralia
    • Fabricado emAustralia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Nome UNSPSCGates
    • Código UNSPSC301720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_36_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGate hinges
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 17
    • Título OmniclassGate Hardware