Publicar produtos
TruClose Heavy Duty
TruClose Heavy Duty
TruClose Heavy Duty

    TruClose Heavy Duty

    Traduzido por Google,
    As dobradiças de portão de segurança TruClose® são as dobradiças de portão de segurança infantil mais confiáveis ​​do mundo. Essas dobradiças de polímero foram concebidas para superar todos os problemas associados às dobradiças de portões convencionais – ferrugem, emperramento, flacidez e manchas. A gama de dobradiças TruClose HEAVY DUTY foi concebida para portões pesados ​​ou de tráfego intenso até 70kg. Os polímeros de grau de engenharia e uma mola de fechamento de aço inoxidável fornecem dobradiças projetadas para durar uma vida inteira. Devido ao alto grau de segurança e confiabilidade, as dobradiças TruClose são ideais para portões de segurança para crianças ao redor de piscinas*, creches, escolas, residências, playgrounds e hotéis/resorts. As dobradiças TruClose são rápidas e fáceis de instalar e ajustar para velocidade de fechamento automático. Eles vêm de fábrica com tampas de acabamento pretas, o que significa que não há fixadores visíveis. Também estão disponíveis coberturas metálicas polidas ou cromadas opcionais. As dobradiças TruClose® HEAVY DUTY vêm em uma variedade de outras opções, incluindo algumas com pernas de fixação lateral (para auxiliar na instalação rápida e força de fixação extra), uma versão MultiAdjust que oferece notável ajuste de 3 vias (ajuste vertical, horizontal e de tensão) e uma versão para portões redondos e cercas (como em portões de quadra de tênis, etc.). A D&D vendeu milhões dessas premiadas dobradiças de porta de segurança TruClose® em todo o mundo. * Ao instalar as dobradiças TruClose® em um portão de piscina, sempre confirme quaisquer requisitos de segurança com o conselho local ou autoridades de segurança para garantir a conformidade.
    Especificação
    • Self-Closing Hinges for High-Traffic & Pool Gates
      • For pool and safety gates install a hinge safety cap (optional)
      • Quick and easy to install
      • Self-closes gates up 154 lb (70kg)
      • Won’t rust, bind, sag or stain
      • Simple, adjustable closing tension (from either end of hinge)
      • Super-strong polymer and stainless steel construction
      • UV-stabilized and self-lubricating durability
      • Decorative trim covers available (no visible fasteners)
      • Optional 1 or 2 side-fixing legs for faster alignment & added strength

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTruClose-Heavy-Duty-TCHD1AL2S3BT
    • Familia de productoGate Hinges
    • Grupo de produtosHinges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-14
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões