Publicar produtos
ALM/ALP
ALM/ALP
    Dab Pumps

    ALM/ALP

    Traduzido por Google,

    Bomba de circulação de água quente ou fria com orifícios em linha, adequada para instalação direta na tubagem de sistemas de aquecimento civil e industrial, ar condicionado, refrigeração e águas sanitárias.

    Faixa de operação: de 0,6 a 8,4 m3/h com altura de até 21 metros.

    Pressão de trabalho: 10 bar (1000 kPa).

    Temperatura ambiente máxima: +40 °C.

    Faixa de temperatura do líquido: de -15 °C a +120 °C.

    Especificação
    • APPLICATIONS

      Hot or cold water circulation pump with in-line ports, suitable for installation directly on the pipework of civil and industrial heating, air conditioning, refrigeration, and sanitary water systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Cast iron pump body and motor support for ALM 500 and ALP 2000, bronze for ALM 200 and ALP 800.

      1” 1/2 M-GAS suction and delivery ports for ALM 200 and ALP 800, and 2” M-GAS for ALM 500 and ALP 2000. Technopolymer impeller.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      External ventilation cooling, closed, asynchronous type, with four poles for the ALM version, and two poles for the ALP version.

      Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      Protection class: IP 55

      Insulation class: F

      Standard voltage: 

      • single-phase 220-240 V, 50 Hz
      • three-phase 230/400 V, 50 Hz
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALM-ALP
    • Familia de productoIn Line Pumps
    • Grupo de produtosIn Line Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCCirculating pumps
    • Código UNSPSC40151504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
    • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
    • Número OmniClass23-27 17 00
    • Título OmniclassPumps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText