Publicar produtos
DCM-(G)E/DCP-(G)E
Dab Pumps

DCM-(G)E/DCP-(G)E

Traduzido por Google,

Bombas de circulação de porta em linha, adequadas para sistemas de aquecimento, ar condicionado, refrigeração e água sanitária.

Particularmente versátil graças ao uso do inversor MCE/C, oferecendo características de desempenho capazes de se adaptar automaticamente às diferentes necessidades do sistema, mantendo uma pressão diferencial consistente.

Disponível nas versões simples e dupla.

Faixa de operação: de 1,2 a 230 m3/h com altura de até 56 metros.

Pressão de trabalho: 16 bar (1600 kPa).

Faixa de temperatura do líquido: de -10 °C a +130 °C para DN 40 - DN 50. de -10 °C a +140 °C para o restante da faixa.

Flange: PN 16.

Especificação
  • Circulation pumps with in-line ports, suitable for installation in heating and air conditioning, refrigeration, and domestic hot water systems.

    Extremely versatile thanks to the use of the MCE/C inverter, they offer performance capable of adapting automatically to the system's various demands while keeping pressure differentials unchanged.

    Available in single and twin version.

    PN 16 flanged inlet and delivery mouths, fitted with threaded holes for pressure gauges.

    Pump body and support in cast iron, impeller in cast iron or technopolymer depending on model (in bronze, on request, only from DN 65 to DN 150). Stainless steel drive shaft. Sealing device: standardised mechanical seal made to DIN 24960 in carbon/silicon carbide with O-rings in EPDM.

    2 pole three-phase indication motor with external cooling. Rotor running on ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

    Constructed following the CEI 2-3 standards.

    Operating range: from 1.2 to 230 m3/h with head up to 56 meters.

    Liquid temperature range:

    -10 °C ÷ +130 °C for DN 40 - 50

    -10 °C ÷ +140 °C for DN 65 - 150

    Liquid quality requirements: clean, free from solids or abrasive substances, non viscous, non aggressive, non crystallised and chemically neutral and close to the characteristics of water.

    Installation: fixed, horizontal or vertical provided the motor is always above the pump.

    Maximum ambient temperature: +40°C.

    Maximum working pressure: 16 bar.

    Protection rating: IP 55.

    Insulation Class: F.

    Flanging: PN 16.

    Counter-flanges on request: DN 40 - DN 50 - DN 65 - DN 80 - DN 100 - DN 125 - DN 150; PN 16.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDCM-GE-DCP-GE
  • Familia de productoElectronic In Line Pumps
  • Grupo de produtosElectronic In Line Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers