Publicar produtos
VS 65/150 M
Dab Pumps

VS 65/150 M

Traduzido por Google,
Bomba de água quente para circulação de água em circuito fechado pressurizado, ou circulação aberta, sistemas de aquecimento doméstico e ar condicionado. Faixa de operação: de 0,6 a 3,7 m3/h com altura de até 6 metros. Conectores de união soldados com tubulação de cobre: Ø 22 mm Ø 28 mm. Pressão de trabalho: 10 bar (1000 kPa). Faixa de temperatura do líquido: de -10 °C a +85 °C para usos sanitários e +110 °C para outros usos. Para evitar a formação de cálcio, não ultrapasse os 65 °C e inclua um sistema de remoção de cálcio quando a dureza da água for superior a 15 graus franceses.
Especificação
  • Pump for hot water circulation in hot water domestic systems of the closed and pressurised or open tank type. Also suitable for solar power systems. Single body formed of the bronze hydraulic unit. Die-cast aluminium motor casing. Technopolymer impeller. Alumina driving shaft mounted on graphite brushings lubricated by the pumped liquid itself. Stainless steel protective rotor sleeve, stator sleeve and closing flange. Ceramic thrust bearing, E.P.D.M. “O” rings. The two-pole asynchronous motor with wet rotor is selfprotected for resistance. No overload protection required. Operating range: from 0.5 to 3,6 m3/h with head up to 6 metres. Liquid temperature range: from -10°C to +85°C (for sanitary use) +110°C (for others use). Pumped liquid characteristics: clean, free from solids and mineral oils, non viscous, chemically neutral, close to the characteristics of water (max 30% glycol). Maximum working pressure 10 bar (1000 kPa). Protection level IP 44 Insulation class F Cable grommet PG 11 Installation with motor axis horizontal
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVS-65-150-M
  • Familia de productoCirculators
  • Grupo de produtosWet Rotor Electronic Circulators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers