Publicar produtos
Esybox
Esybox
Esybox
Esybox
Esybox
    Dab Pumps

    Esybox

    3.9 de 5 estrelas3.9(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Esybox é um sistema de reforço patenteado, único em sua categoria, de alto desempenho, eficiente, compacto, fácil e satisfatório na utilização tanto para o instalador quanto para o usuário final.

    Embora o Esybox mini seja a solução para o reforço de água em pequenas residências, o Esybox oferece as mesmas vantagens em aplicações residenciais coletivas, como vilas ou condomínios. A tecnologia sem fio permite a instalação de sistemas de reforço de água com até 4 bombas.

    O Esybox Max e o Esytwin são conjuntos de bombas de recalque modulares projetados para uso em sistemas de água potável. Oferecem alta eficiência, baixo ruído e economia de energia, tornando-os ideais para aplicações residenciais e comerciais. Seu design compacto e sistemas de comunicação integrados garantem fácil instalação e manutenção. Possui certificação para uso seguro de água potável, garantindo um abastecimento de água confiável e limpo.

    Faixa de operação : capacidade de até 120 l/min; altura manométrica de até 65 m.

    Faixa de temperatura do líquido : de 0°C a +35°C para uso doméstico para outros usos: de 0°C a +40°C.

    Isolamento : Posição fixa horizontal ou vertical.

    Pressão máxima de operação : 8 bar (800 kPa).

    Especificação
    • ESYBOX is DAB’s integrated electronic water pressurisation system for domestic and residential use. The ESYBOX inverter system provides the comfort of constant water pressure, while saving energy too. Suitable for use for potable water, in domestic plants for gardening and irrigatio. Suitable for creating groups of up to 4 pumps. ESYBOX requires no additional components for installation.

      ESYBOX comprises a self-priming, multi-stage pump with electronic inverter management, pressure and flow sensors, adjustable, high resolution LCD display and an integrated 2 litre expansion tank. May be installed either vertically or horizontally, in closed spaces without high level of air exchange. The accessories (esywall, esydock, esytwin, esytank) permit several installation possibilities.
      The water-cooled motor, the protective and sound damping ABS hull, the anti-vibration feet and its electronics make this compact product very quiet (45dB under normal use). The wireless system enables the creation of other pressurisation groups able to connect with other DAB devices (eg, esylink).

      TECHNICAL DATA
      Operating range:
      capacity up to 120 l/min; head up to 65 m.
      Liquid quality requirements: clean, free from solid or abrasive contaminants, non-viscous, non-aggressive, uncrystallised and chemically neutral.
      Liquid temperature range: from 0°C to +35°C for domestic use
      for other use: from 0°C to +40°C
      Maximum suction depth: 8 metres - 7 metres 30/50 version
      Maximum ambient temperature: +40°C
      Maximum operating pressure: 8 bar (800 kPa)
      Motor protection rating: IPX4
      Insulation class: F
      Insulation class: Horizontal or vertical fixed position
      Special executions on request: alternative voltages and/or frequencies.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEsybox
    • Familia de productoEsybox
    • Grupo de produtosEsybox
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Código ETIMEC010737
    • Nome ETIMPressurisation unit
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
    • Código CSI MasterFormat 201422 11 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniclassCentrifugal Pumps
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
    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText