Publicar produtos
Esybox-Diver
Dab Pumps

Esybox-Diver

Traduzido por Google,
Esybox Diver é uma bomba eletrônica multi-impulsor de 7 polegadas com acionamento de frequência variável para água limpa projetada para uso em poços, tanques ou cisternas. A bomba pode ser usada submersa, parcialmente submersa ou na superfície (com o acessório DOC68, fornecido separadamente). A bomba é adequada para pressurização, reutilização de águas pluviais e atividades de jardinagem e irrigação em serviço de construção residencial.
Especificação
  • Esybox Diver is a 7 inch multi-impeller electronic pump with variable frequency drive for clean water designed for use in wells, tanks or cisterns. The pump can be used submerged, partially submerged or on the surface (with the DOC68 accessory, supplied separately). The pump is suitable for pressurization, rainwater re-use and gardening and irrigation activities in residential building service. The pump integrates the variable frequency drive for operation according to the system requirements, a non-return valve and a handle in stainless steel for transport. The suction height is adjustable from the bottom up to 8 cm. It is possible to connect a float and a level sensor without compromising the water tightness of the pump thanks to the NFC (Near Field Communication) pocket. Equipped with expansion tank, the use of an external expansion tank is not needed. Wi-Fi enable. DConnect Box 2 included, by downloading the DConnect app for Android or iOS you can control the pump from your smartphone.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEsybox-Diver
  • Familia de productoEsybox
  • Grupo de produtosEsybox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_24_86
  • Uniclass 2015 DescriçãoSubmersible pumps
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
Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText