Publicar produtos
Esybox-Max
Dab Pumps

Esybox-Max

3.4 de 5 estrelas3.4(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Esybox Max é um sistema de bombeamento integrado para pressurização de água em serviço de prédio comercial. É composto por elementos modulares que permitem diferentes configurações: são possíveis sistemas simples, duplos, triplos ou quádruplos, para cobrir as necessidades de condomínios de médio/grande porte e edifícios altos (mesmo acima de 14 andares).
Especificação
  • Esybox Max is an integrated pumping system for water pressurization in commercial building service. It is composed of modular elements that allow different configurations: single, double, triple or quadruple system are possible, to cover the needs of medium/large condominiums and high buildings (even over 14 floors). Each unit consists of the hydraulic connection base and the pumping unit which includes an electronic vertical multi-impeller pump, display, Wi-Fi module, pressure sensors, non-return valve on delivery and an expansion tank. The innovative support base of the pumping unit and the wireless communication between the pumps make it possible to assemble the unit directly at the installation site (O.S.A. concept) even by one person. The variable frequency drive keeps the pressure constant according to the request and also thanks to the water-cooled permanent magnet motor, it allows greater efficiency, silence and energy savings. Compatible with the DConnect service.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEsybox-Max
  • Familia de productoEsybox
  • Grupo de produtosEsybox
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-01-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolymer
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC010737
  • Nome ETIMPressurisation unit
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
Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText