Publicar produtos
EVOSTA 2 SAN V/R
Dab Pumps

EVOSTA 2 SAN V/R

Traduzido por Google,

Evosta 2 San V e Evosta 2 San R by DAB são circuladores de rotor úmido projetados para a circulação de água quente potável em pequenos sistemas domésticos e residenciais. Motor síncrono. Portas de sucção e entrega rosqueadas. Corpo da bomba em latão. No Evosta 2 San V estão incorporadas válvula de retenção e válvula de esfera de fechamento, entrada e saída roscada externa; no Evosta 2 San R há entrada e saída com rosca interna sem válvula de retenção e fechamento. Os circuladores garantem economia de energia consistente, consumindo apenas 7 W.

Especificação
  • APPLICATIONS

    Low energy consumption electronic pump for domestic hot water circulation.

    CONSTRUCTION FEATURES

    Self-protected synchronous motor with spherical rotor requiring just one seal ring between the motor and the pump body. Easy to clean or replace.

    Brass pump body with R ½” (G ½”) internal thread in the R version, or with check valve and isolation valve supplied as standard in version V for connector with ½” external thread (G 1”)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEVOSTA-2-SAN-V-R
  • Familia de productoCirculators
  • Grupo de produtosWet Rotor Electronic Circulators
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC010980
  • Nome ETIMBuilt-in circulation pump
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Código UNSPSC40151504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoPump products
  • Código CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID2020
  • Título CSI UniFormat IIDomestic Water Distribution
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
Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText