Publicar produtos
FEKA VS
Dab Pumps

FEKA VS

4.0 de 5 estrelas4.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Feka VS e Feka VSL by DAB são bombas submersíveis totalmente em aço inoxidável, ideais para a elevação de águas residuais em serviços de edifícios residenciais e serviços de edifícios comerciais. Impulsor de vórtice de aço inoxidável microcast ou impulsor de tecnopolímero na posição de refluxo para evitar o entupimento da bomba, pode lidar com materiais sólidos de até 50 mm. Alta confiabilidade garantida pelo duplo selo mecânico em carbeto de silício em banho de óleo. O Feka VS é adequado para instalações fixas ou móveis e está disponível na versão automática com interruptor de boia integrado ou na versão manual sem boia. Motor submersível assíncrono de serviço contínuo, rotor montado em rolamentos de esferas superdimensionados. Proteção térmica incorporada em todas as versões monofásicas. Cabo de 10 metros incluído. Feka VS é certificado para elevação de águas residuais de acordo com a norma EN 12050-2. Todas as versões possuem alça

Especificação
  • Stainless steel submersible centrifugal pump with microcast steel liquid vortex impeller, suitable for lifting sewage and drain water in general containing solid matter with size up to 50 mm.

    AISI 304 stainless steel pump body, seal cover, motor cover, and cap with handle. Microcast steel impeller. Insulating rubber covered handle. AISI 316 stainless steel motor shaft. Double mechanical seal with interposed oil chamber (non-toxic oil) in carbon-alumina on the motor side, and silicon carbide/silicon carbide on the pump side.

    Dry, asynchronous and waterproof motor, cooled by the pumped liquid. Rotor running on permanently lubricated ball bearings, selected to ensure low noise and durability. Overcurrent protection as standard for the single-phase version, optional for the three-phase version. Permanently connected capacitor in the single-phase version. Continuous duty with liquid temperature 35 °C and completely submerged pump. The single-phase version can be supplied with float for automatic operation. 

    Power cable: 10 metre H07RN-F, with plug for the single-phase version.
    Number of poles: 2
    Max starts/hour: 20

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFEKA-VS
  • Familia de productoSubmersible Pumps
  • Grupo de produtosSewage Pumps
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEC010055
  • Nome ETIMSubmersible faeces pump
  • Nome UNSPSCSump pumps
  • Código UNSPSC40151512
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSolids handling pumps
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 29.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Submersible Sump Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniclassPumps
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Produtos parecidos