Publicar produtos
Euro-Euroinox-Booster-sets
Dab Pumps

Euro-Euroinox-Booster-sets

Traduzido por Google,
Conjuntos de elevação de água particularmente adequados para uso doméstico e pequenos sistemas civis, agrícolas ou industriais. Suas principais características são a máxima confiabilidade, operação simples e o fato de não precisar de manutenção. Os conjuntos são fornecidos de série com tanques e com conector de alimentação de ar.
Especificação
  • Water lifting sets particularly suited for domestic use, and small civil, agricultural, or industrial systems. Their main features are utmost reliability, simple operation, and the fact that no maintenance is required. The sets are supplied as standard with tanks and with air supply connector. 2 EURO multistage centrifugal electric pumps. Tropicalized galvanized sheet steel base complete with 4 rubber anti-vibration feet. Suction and delivery manifolds in tropicalized galvanized steel. 2 membrane tanks. Ball valves with unions on the suction and delivery ports of each pump. Check valves on the suction port of each pump. 1 1/4" air supply connection at the suction of each pump. 2 tropicalized galvanized cast iron female plugs for closing the manifolds. 1 pressure transmitter on the delivery manifold (pressure detection).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEuro-Euroinox-Booster-sets
  • Familia de productoBooster set
  • Grupo de produtosBooster set
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Código CSI MasterFormat 201422 11 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Pumps
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures