Publicar produtos
K TWIN IMPELLER
K TWIN IMPELLER
K TWIN IMPELLER
    Dab Pumps

    K TWIN IMPELLER

    4.3 de 5 estrelas4.3(36 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Bomba centrífuga de rotor duplo projetada para a realização de unidades de pressurização em sistemas de água e enchimento de vasos de pressão.
    Adequado para sistemas de aspersão e outros usos gerais de abastecimento de água.

    Faixa de operação: de 1,2 a 30 m3/h com altura de até 97 metros.

    Pressão máxima de operação: K 35/40, K 35/100, K 40/100 :6 bar (600 kPa). K 45/50, K 55/50:8 bar (800 kPa).

    K 55/100, K 66/100:10 bar (1000 kPa). K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 80/400:12 bar (1200 kPa).

    Instalação: posição fixa, horizontal ou vertical, desde que o motor esteja sempre acima da bomba.

    Faixa de temperatura do líquido: K 35/40, K 45/50, K 35/100, K 40/100, K 55/100: de -10 °C a +50 °C.
    K 55/50, K 66/100, K 90/100, K 70/300, K 80/300, K 70/400, K 80/400: de -15°C a +110°C.

    Especificação
    • APPLICATIONS

      Twin-impeller centrifugal pump designed for the realisation of pressurization units in water systems and filling of pressure vessels.

      Suitable for sprinkler systems and other general water supply uses.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      Pump body and motor support in cast iron.

      Technopolymer impeller.

      Carbon/ceramic mechanical seal.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling.

      Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability.

      Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions.

      For the protection of the three-phase motor, we recommend the use of remote overload cut-outs, in compliance with current local regulations.

      Construction according to CEI 2-3.

      IE2 motors as standard, from 0,75 kW to 5,5 kW - IE3 ≥ 7,5 kW

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK-TWIN-IMPELLER
    • Familia de productoCentrifugal Pumps
    • Grupo de produtosCentrifugal Pumps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Nome UNSPSCCentrifugal pumps
    • Código UNSPSC40151503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_86_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCentrifugal pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniclassCentrifugal Pumps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText