Publicar produtos
NKV 32/45/65/95
NKV 32/45/65/95
NKV 32/45/65/95
    Dab Pumps

    NKV 32/45/65/95

    4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As bombas NKV 32, 45, 65, 95 da DAB são bombas centrífugas verticais multi-impulsores com acoplamento; projetados para pressurização em ambientes civis e comerciais, também podem ser usados na agricultura e em sistemas de irrigação. As bombas também podem ser utilizadas para a recirculação de água em sistemas de aquecimento e ar condicionado. Corpo da bomba e flange superior em ferro fundido com pintura cataforética ; rotores, difusores e camisa da bomba em aço inoxidável AISI 304 (aço inoxidável AISI 316 disponível a pedido - versão X). Distância central entre as 2 portas em linha projetadas para maximizar a intercambialidade. A partir dos modelos de 5,5 kW, o selo mecânico pode ser removido sem remover o motor. Selos mecânicos para líquidos agressivos e diferentes conexões (redondos, ovais, Victaulic, flanges de fixação). Motores elétricos IE3 com certificação WRAS e ACS.

    Especificação
    • APPLICATIONS

      NKV are AISI 304 stainless steel multi-impeller vertical centrifugal pumps with coupling; designed for pressurization, conditioning and heating in civil and commercial environments, they can also be used in agriculture and in watering systems. The pumps can be used for the recirculation of water in heating and air conditioning systems.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP - NKV 32-45-65-95
      The use of advanced stainless steel processing technologies for the main hydraulic components helps to achieve very high performance levels. They are extremely versatile, thanks to the center distance of the in-line ports, designed to maximize interchangeability. Their pump body and upper flange are in cataphoretic paint coated cast iron; impellers, diffusers and pump liner made of AISI 304 stainless steel (AISI 316 stainless steel available on request - X version). Round flanges as standard (oval, loose, virtual, clamp available on request). The mechanical seal is made of standard E1 = Graphite/Silicon Carbide/AISI 316/EPDM = BQGE. FKM/Viton available on request. Starting from 5.5 kW models, the seal can be removed without removing the motor.
      Rigid coupling.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Standard mechanical seal E1 (= Graphite/ Silicon Carbide/AISI 316/EPDM) and on request among the various custom seals there are also with FKM/Viton. The seal can be dismantled without removing the motor from 5.5 kW. Rigid coupling. Motor frame B14 up to 4 kW motor size and B5 from 5,5 kW motor size.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNKV-32-45-65-95
    • Familia de productoCentrifugal Pumps
    • Grupo de produtosMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCast iron
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC011334
    • Nome ETIMMultistage centrifugal pump
    • Nome UNSPSCCentrifugal pumps
    • Código UNSPSC40151503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_53_96_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoMultistage centrifugal pumps
    • Número OmniClass23-27 17 13
    • Título OmniclassCentrifugal Pumps
    • Código CSI UniFormat IID20
    • Título CSI UniFormat IIPLUMBING

    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (10)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText