Publicar produtos
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
ATRIA LUMINAIRE
    Daisalux

    ATRIA LUMINAIRE

    Traduzido por Google,

    Luminária para instalação em alturas significativas e em grandes espaços interiores. A estrutura, fabricada em alumínio, além da pia é o suporte para o sistema eletrônico e o grupo óptico. O uso combinado de lentes específicas e refletores revestidos de alumínio garantem um ótimo desempenho na iluminação de áreas abertas e rotas de fuga. Suporta tensão AC e DC. Adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados. Adequado para montagem em paredes ou tetos.

    Modelos: ATRIA L22, ATRIA L48

    Especificação
    • Characteristics:
      Format: Atria
      Operation: AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Photometric data:
      Luminous flux connected to mains (lm): 1000 - 2500

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATRIA_L
    • Familia de productoAtria
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)238
    • Largura (mm)238
    • Profundidade (mm)56
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001957
    • Nome ETIMEmergency luminaire
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117