Publicar produtos
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
HYDRA LD N3
    Daisalux

    HYDRA LD N3

    Traduzido por Google,
    Corpo retangular com bordas levantadas composto por uma carcaça de policarbonato e difusor do mesmo material. Consiste em uma lâmpada LED que acende se a fonte de alimentação falhar.

    Opções de montagem:
    • Superfície da Hidra
    • Hydra semi-encastrado (KSH/KSP)
    • Hydra embutido no teto (KET)
    • Hydra embutido na parede (KEP)
    • Galhardete Hydra (KET + KSB)
    • Hydra estanque (KES)
    Especificação
    • Characteristics: Format: Hydra Operation: Non-maintained LED Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: No Remote control connection: Yes Battery type: NiCdVoltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 160
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHYDRA_LD_N3
    • Familia de productoHydra
    • Grupo de produtosSignalling luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)111
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117