Publicar produtos
HYDRA LD N7 A/TCA
HYDRA LD N7 A/TCA
HYDRA LD N7 A/TCA
HYDRA LD N7 A/TCA
    Daisalux

    HYDRA LD N7 A/TCA

    Traduzido por Google,
    Corpo retangular com bordas levantadas composto por uma carcaça de policarbonato e difusor do mesmo material. Consiste em uma lâmpada LED que acende se a fonte de alimentação falhar.

    Opções de montagem:
    • Superfície da Hidra
    • Hydra semi-encastrado (KSH/KSP)
    • Hydra embutido no teto (KET)
    • Hydra embutido na parede (KEP)
    • Galhardete Hydra (KET + KSB)
    • Hydra estanque (KES)
    Especificação
    • A: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs functionality and autonomy tests and reports the status using the two LED indicator lights that it includes. The tests can be requested manually by means of an ON Remote Control order when connected to the mains. TCA: An internal microprocessor checks the status of the device and periodically performs tests of functionality and autonomy and informs of the status. If the luminaire connects to a TEV Control unit, data on its status is sent directly to a control computer via this module where the status of the entire emergency luminaire installation can be monitored. Characteristics: Format: Hydra Operation: Non-maintained LED AutoTest Duration (h): 1 Emergency lamp: ILMLED Protection rating: IP42 IK04 Charging indicator: LED Electrical insulation: Type II Test device: AutoTest Remote control connection: Yes Battery type: NiMH Voltage: 220-230V 50/60Hz, 110-127V 50/60Hz Photometric data: Luminous flux in emergency (lm): 370
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHYDRA_LD_N7_A_TCA
    • Familia de productoHydra
    • Grupo de produtosSignalling luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)320
    • Largura (mm)111
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117