Publicar produtos
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED
    Daisalux

    LENS LUMINAIRE SQUARE FLUSH-MOUNTED

    Traduzido por Google,

    Luminária com tecnologia LED, com corpo cilíndrico e difusor em policarbonato. Adequado para montagem embutida em teto suspenso. Quadrado embutido. IP20 IK04. Suporta tensão AC e DC. Adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados. Fluxo luminoso em emergência adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados.

    Modelos: Lente L20 (CD), Lente L30 (CD), Lente L40 (CD), Lente L70 (CD)

    Especificação
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLENS_CD_L_IN
    • Familia de productoLens
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117