Publicar produtos
LENS SUSPENDED LUMINAIRE
LENS SUSPENDED LUMINAIRE
LENS SUSPENDED LUMINAIRE
LENS SUSPENDED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS SUSPENDED LUMINAIRE

    4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Luminária com tecnologia LED, com corpo cilíndrico de alumínio pintado com policarbonato opalino ou difusor transparente. Suporte de aço pintado para montagem suspensa. Suporta tensão AC e DC. Adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados. Fluxo luminoso em emergência adequado para sistemas de energia AC/DC centralizados.

    Modelos: Lente L20 (S), Lente L30 (S), Lente L40 (S), Lente L70 (S)

    Especificação
    • Characteristics: Format: Lens Operation: Luminaire AC/DC Voltage: 220-230V 50/60 Hz, 170-320V DC, 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC Protection rating: IP40 IK04 Electrical insulation: Type II Photométrie: Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLENS_S_L_IN
    • Familia de productoLens
    • Grupo de produtosLuminaires and specials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Código UNSPSC391117