Publicar produtos
School Locker Double-Tier 300, Convex Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Convex Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Convex Steel Door
School Locker Double-Tier 300, Convex Steel Door
    Dalform

    School Locker Double-Tier 300, Convex Steel Door

    Traduzido por Google,

    O armário de 2 níveis é um modelo escolar muito popular que oferece duas opções de layout interno: um armário com compartimento para livros e gancho para casacos, ou um armário para roupas com cabideiro e dois ganchos para casacos. O armário de 2 níveis é frequentemente combinado com um armário de altura reduzida para criar interiores com alturas assimétricas.

    O armário possui uma estrutura totalmente soldada em chapa de aço de 1 mm. As portas estão disponíveis em aço de 3 mm ou laminado compacto de 10 mm e são equipadas com dobradiças tipo piano robustas.

    Os armários são entregues em duas alturas e duas profundidades diferentes. Podem ser encomendados com teto plano ou inclinado, e tanto as estruturas de apoio quanto os bancos estão disponíveis como opcionais.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2-Compartment-Locker-300x500x1700-Convex-Steel-Door
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosLocker
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)38
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lockers
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniclassClothing Shelving and Storage Units
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa