Publicar produtos
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
Metal Coat Rack 1000
    Dalform

    Metal Coat Rack 1000

    Traduzido por Google,

    Cabideiro compacto e robusto, projetado para uso diário intenso. Equipado com ganchos resistentes. Pode ser montado na parede, em suportes verticais ou em bases de chão.

    Especificação
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaHook-Strip-1000
      • Familia de productoStorage
      • Grupo de produtosCloakroom
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2018-10-03
      • Número de edição1
      • Altura (mm)180
      • Largura (mm)1000
      • Profundidade (mm)110
      Relacionado
      • Material principalAço
      • Material secundárioMadeira
      • Concebido emSweden
      • Fabricado emSweden
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
      • Classificação IFCMobilia
      • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
      • Código UNSPSC56
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
      • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units
      • Código CSI MasterFormat 201441 53 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
      • Número OmniClass23-21 15 21
      • Título OmniclassCloakroom Units
      • Código CSI UniFormat IIC
      • Título CSI UniFormat IIINTERIORS