Publicar produtos
Metal Coat Rack 600
Metal Coat Rack 600
    Dalform

    Metal Coat Rack 600

    Traduzido por Google,

    Cabideiro compacto e robusto, projetado para uso diário intenso. Equipado com ganchos resistentes. Pode ser montado na parede, em suportes verticais ou em bases de chão.

    Especificação
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHook-Strip-600
    • Familia de productoStorage
    • Grupo de produtosCloakroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoCloakroom units
    • Código CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniclassCloakroom Units
    • Código CSI UniFormat IIC
    • Título CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilidade da região

    Europa