Publicar produtos
DARA - Cadeira de madeira
DARA - Cadeira de madeira
DARA - Cadeira de madeira
DARA - Cadeira de madeira
DARA - Cadeira de madeira
DARA - Cadeira de madeira
DARA - Cadeira de madeira
    DAM
    Arquivado

    DARA - Cadeira de madeira

    A cadeira DORA homenageia o árduo trabalho daqueles que trabalham na terra da mais antiga região vinícola do mundo - o vale do Douro. A estrutura da cadeira inspira-se nos delicados contor- nos da paisagem das vinhas e o assento refere-se à terra e às uvas que geram o reconhecido vinho do Porto. DORA é uma ca- deira elegante e empilhável, onde pode usufruir de momentos de partilha, degustação e contem- plação. A cadeira adapta-se tanto a ambientes informais como a ambientes formais e requintados.

    Especificação
    • Materiais: Freixo maciço (estrutura), cortiçanegra compósita (assento).Também disponível em carvalhoe nogueira maciça (estrutura).

      Acabamentos: Verniz mate incolor (estrutura).Revestimento aquoso incolor(assento). Verniz mate decolor - ‘warm white’, ‘grumpyblack’, ‘dry yellow’, ‘luxuryred’, ‘sleepy green’ ou‘elegant grey’ (estrutura).

      Personalização: Definido com o cliente.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarmchair-dora
    • Familia de productoDina
    • Grupo de produtosChairs by DAM
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)77
    • Largura (mm)62
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalCinza
    • Material secundárioCortiça
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs

    Produtos parecidos