Publicar produtos
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair
Cordia Easy Chair

    Cordia Easy Chair

    4.7 de 5 estrelas4.7(22 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Cordia combina com qualquer ambiente, mas também fica sozinho. Isso se deve ao seu design simples, mas sofisticado. A cadeira giratória com braços diferenciados proporciona uma posição sentada mais ereta e sempre confortável. Isso o torna ideal para longas conversas, bem como para pausas curtas - especialmente quando combinado com o mecanismo reclinável opcional e o apoio para os pés correspondente.
    Especificação
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • High seating comfort due to additional air-cell rod covering in seat and back upholstery
      • Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
      • Swivel base in polished aluminium or lacquered finish (frame with reclining mechanism always polished aluminium)
      • Matching footstool for both easy chairs
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCordia_easy_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosEasy Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCObjeto